SINOclamp D16-25
Klucze płaskie
Identyfikator 210641
SINOclamp D16-25, Klucze płaskie
- Do średnicy mocowania: Ø16-Ø25, Ø3/4", Ø1"
- Średnica: 49.72 mm
- Długość L1: 265 mm
Szczegóły techniczne
Do średnicy mocowania | Ø16-Ø25, Ø3/4", Ø1" |
---|---|
D1 [mm] | 49.72 |
D2 [mm] | 84 |
L1 [mm] | 265 |
Ciężar [kg] | 0.97 |