arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Szczotka cylindryczna

Szczotka cylindryczna

Opis

Szczotka cylindryczna do czyszczenia średnic mocowania w zakresie od Ø 6 mm do Ø 32 mm.
Czytaj więcej Czytaj mniej

8 Produktami znaleziono

  • Do średnicy mocowania  6 mm
  • Ciężar  0.03 kg
  • Do średnicy mocowania  8 mm
  • Ciężar  0.03 kg
  • Do średnicy mocowania  10 mm
  • Ciężar  0.03 kg
  • Do średnicy mocowania  12 mm
  • Ciężar  0.03 kg
  • Do średnicy mocowania  16 mm
  • Ciężar  0.04 kg
  • Do średnicy mocowania  20 mm
  • Ciężar  0.04 kg
  • Do średnicy mocowania  25 mm
  • Ciężar  0.04 kg
  • Do średnicy mocowania  32 mm
  • Ciężar  0.04 kg