TRIBOS-R SRE SO 25
Wkładka redukcyjna otwarta z boku
Identyfikator 25000593
TRIBOS-R SRE SO 25, Wkładka redukcyjna otwarta z boku
- Do średnicy mocowania: Ø6
- Długość L1: 45 mm
Szczegóły techniczne
Do średnicy mocowania | Ø6 |
---|---|
D2 [mm] | 25 |
L1 [mm] | 45 |
Ciężar [kg] | 0.5 |