TRIBOS-R SRE SO 48
Wkładka redukcyjna otwarta z boku
Identyfikator 25000596
TRIBOS-R SRE SO 48, Wkładka redukcyjna otwarta z boku
- Do średnicy mocowania: Ø14-Ø20, Ø1/2", Ø5/8", Ø3/4"
- Długość L1: 45 mm
Szczegóły techniczne
Do średnicy mocowania | Ø14-Ø20, Ø1/2", Ø5/8", Ø3/4" |
---|---|
D2 [mm] | 48 |
L1 [mm] | 45 |
Ciężar [kg] | 0.3 |