TRIBOS-R SRE 25
Wkładka redukcyjna
Identyfikator 201978
TRIBOS-R SRE 25, Wkładka redukcyjna
- Do średnicy mocowania: Ø6
- Długość L1: 35 mm
Szczegóły techniczne
Do średnicy mocowania | Ø6 |
---|---|
D2 [mm] | 25 |
L1 [mm] | 35 |
Ciężar [kg] | 0.735 |