TRIBOS-R SRE 28
Wkładka redukcyjna
Identyfikator 201980
TRIBOS-R SRE 28, Wkładka redukcyjna
- Do średnicy mocowania: Ø8, Ø1/4"
- Długość L1: 35 mm
Szczegóły techniczne
Do średnicy mocowania | Ø8, Ø1/4" |
---|---|
D2 [mm] | 28 |
L1 [mm] | 35 |
Ciężar [kg] | 0.699 |