TRIBOS-R SRE 35
Wkładka redukcyjna
Identyfikator 201982
TRIBOS-R SRE 35, Wkładka redukcyjna
- Do średnicy mocowania: Ø10, Ø3/8"
- Długość L1: 40 mm
Szczegóły techniczne
Do średnicy mocowania | Ø10, Ø3/8" |
---|---|
D2 [mm] | 35 |
L1 [mm] | 40 |
Ciężar [kg] | 0.641 |