TRIBOS-R SRE 42
Wkładka redukcyjna
Identyfikator 201983
TRIBOS-R SRE 42, Wkładka redukcyjna
- Do średnicy mocowania: Ø12
- Długość L1: 45 mm
Szczegóły techniczne
Do średnicy mocowania | Ø12 |
---|---|
D2 [mm] | 42 |
L1 [mm] | 45 |
Ciężar [kg] | 0.555 |