TRIBOS-S SRE 10
Wkładka redukcyjna
Identyfikator 201972
TRIBOS-S SRE 10, Wkładka redukcyjna
- Do średnicy mocowania: Ø6
- Długość L1: 35 mm
Szczegóły techniczne
Do średnicy mocowania | Ø6 |
---|---|
D2 [mm] | 10 |
L1 [mm] | 35 |
Ciężar [kg] | 0.915 |