TRIBOS-S SRE 29
Wkładka redukcyjna
Identyfikator 201992
TRIBOS-S SRE 29, Wkładka redukcyjna
- Do średnicy mocowania: Ø3/4"
- Długość L1: 45 mm
Szczegóły techniczne
Do średnicy mocowania | Ø3/4" |
---|---|
D2 [mm] | 29 |
L1 [mm] | 45 |
Ciężar [kg] | 0.35 |