TRIBOS-S SRE 36
Wkładka redukcyjna
Identyfikator 201987
TRIBOS-S SRE 36, Wkładka redukcyjna
- Do średnicy mocowania: Ø25
- Długość L1: 45 mm
Szczegóły techniczne
Do średnicy mocowania | Ø25 |
---|---|
D2 [mm] | 36 |
L1 [mm] | 45 |
Ciężar [kg] | 0.645 |