TRIBOS-S SRE 45
Wkładka redukcyjna
Identyfikator 201998
TRIBOS-S SRE 45, Wkładka redukcyjna
- Do średnicy mocowania: Ø32, Ø1 1/4"
- Długość L1: 45 mm
Szczegóły techniczne
Do średnicy mocowania | Ø32, Ø1 1/4" |
---|---|
D2 [mm] | 45 |
L1 [mm] | 45 |
Ciężar [kg] | 0.506 |