CC ER 11 Ø2.5-3
Tuleje ER
Identyfikator 280104
CC ER 11 Ø2.5-3, Tuleje ER
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- Do średnicy mocowania: Ø2.5 - 3
- Średnica: 3 mm
- Długość L1: 18 mm
- Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 0,005 mm
Szczegóły techniczne
DIN ISO 15488-B (ER/ESX) | |
Do | ER 11 |
Do średnicy mocowania | Ø2.5 - 3 |
D2 [mm] | 11 |
D3 [mm] | 11.5 |
L1 [mm] | 18 |
Ciężar [kg] | 0.034 |
Standard tulei ER DIN ISO 15488-B