ER11 Mini SVL-16x169
Przedłużki tulei zaciskowej ER
Identyfikator 23003892
ER11 Mini SVL-16x169, Przedłużki tulei zaciskowej ER
Zawiera nakrętkę mocującą
- ER Mini SVL
- Średnica mocowania po stronie maszyny: 16 mm
- Długość całkowita: 169 mm
- Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 0,005 mm mierzone od stożka do stożka wewnętrznego
Zawiera nakrętkę mocującą
Szczegóły techniczne
Technologia | Przedłużki tulei zaciskowej ER |
---|---|
Seria | ER Mini SVL |
Złącze uchwytu narzędziowego | SVL-20 |
ER | ER 11 |
Min. średnica mocowania D 1 [mm] | 1 |
Maks. średnica mocowania D1 [mm] | 7 |
D2 [mm] | 16 |
D5 | 16 mm |
Długość całkowita L [mm] | 169 |
L4 [mm] | 12 |
Ciężar [kg] | 0.22 |
Wersja
Świetnie sprawdza się z naszymi systemami uchwytów narzędziowych TENDO i TRIBOS
Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,005 mm mierzone od stożka do stożka wewnętrznego
Zakres dostawy
Zawiera nakrętkę mocującą
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie