GZB-S Ø1 1/4" Ø10 KD
Tuleje pośrednie, szczelne
Identyfikator 224422
GZB-S Ø1 1/4" Ø10 KD, Tuleje pośrednie, szczelne
- Bez chłodzenia peryferyjnego
- Średnica mocowania: 10 mm
- Średnica zewn.: 1 1/4"
- Długość: 60.5 mm
Szczegóły techniczne
Technologia | Tuleje pośrednie, szczelne |
---|---|
Seria | GZB-S KD |
Złącze uchwytu narzędziowego | GZB-S Ø 1 1/4" KD |
Średnica mocowania D1 | 10 mm |
D2 | 1 1/4" |
D3 [mm] | 35.5 |
Długość wystającej części L1 [mm] | 60.5 |
L10 [mm] | 2 |
Ciężar [kg] | 0.3 |
Wersja
Bez chłodzenia peryferyjnego
Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,003 mm
Chłodzenie
Do zewnętrznego zasilania środkiem chłodniczym
Płyn chłodzący szczelny do maks. 80 barów.
Zamknięty kołnierz
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie