arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
GZB-S Ø12 Ø5/16 Ilustracja analogiczna

GZB-S Ø12 Ø5/16" PK

Tuleje pośrednie z chłodzeniem peryferyjnym

Identyfikator 217903

GZB-S Ø12 Ø5/16" PK, Tuleje pośrednie z chłodzeniem peryferyjnym
  • Chłodzenie peryferyjne
  • Średnica mocowania: 5/16"
  • Średnica zewn.: 12 mm
  • Długość: 45 mm
Tecnologia Bussole di riduzione con refrigerazione periferica
Serie GZB-S PK
Attacco portautensile GZB-S Ø 12 PK
Diametro di serraggio D1 5/16"
Diametro esterno D2 12 mm
D3 [mm] 16.5
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 45 mm / 1.8"
Lunghezza di proiezione L1 [mm] 45.0
L10 [mm] 2.0
Peso [kg] 0.1
Lunghezze standard

Versione
Refrigerazione periferica

Concentricità
≤ 0.003 mm

Refrigerazione
Con refrigerazione periferica
Non a tenuta.
Collare scanalato

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta