ASL 1-G1/8"
Akcesoria do standardowych systemów szybkiej wymiany palet
Identyfikator 1327465
Akcesoria do standardowych systemów szybkiej wymiany palet
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Pasek łączący z możliwością szybkiego odpowietrzania
- Złącze: 1x G1/8"
- Nadaje się do: NSL3 200, 300-200, 400, 600, 800
- Wymiary: 56 x 34 x 62,6 mm
- Ciśnienie aktywacji: 6 bar
- Ciężar: 0.2 kg
Szczegóły techniczne
Złącze | 1x G1/8" |
---|---|
Ciśnienie aktywacji [bar] | 6 |
Ciężar [kg] | 0.2 |
Zakres dostawy
Blok łączący, mechanizm sprzęgu