ASL 2-G1/8
Akcesoria do standardowych systemów szybkiej wymiany palet
Identyfikator 1315007
Akcesoria do standardowych systemów szybkiej wymiany palet
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Pasek łączący z możliwością szybkiego odpowietrzania
- Złącze: 2x G1/8
- Nadaje się do: NSL3 200-V1-T, NST3 400-250, 500-300
- Wymiary: 60 x 55 x 72,6 mm
- Ciśnienie aktywacji: 6 bar
- Ciężar: 0.36 kg
Szczegóły techniczne
Złącze | 2x G1/8 |
---|---|
Ciśnienie aktywacji [bar] | 6 |
Ciężar [kg] | 0.36 |
Zakres dostawy
Pasek łączący