FF-T2 Z220-Z170
Standardowa płyta adaptera
Identyfikator 805014
Standardowa płyta adaptera
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Płyta adaptera redukcyjnego
- Do uruchamianych hydraulicznie zasilanych uchwytów tokarskich
- Strona uchwytu: Z220
- Strona obrabiarki: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
- Koło podziałowe uchwytu: 171.4 mm
- Koło podziałowe wrzeciona: 133.4 mm
- Wysokość: 26 mm
- Otwór przelotowy: 104 mm
- Ciężar: 6 kg
Szczegóły techniczne
Strona uchwytu | Z220 |
---|---|
Strona obrabiarki | ISO 702-4 Nr. 6 (Z170) |
Koło podziałowe uchwytu [mm] | 171.4 |
Koło podziałowe wrzeciona [mm] | 133.4 |
Wysokość [mm] | 26 |
Otwór przelotowy [mm] | 104 |
Ciężar [kg] | 6 |
Zakres dostawy
Płyta adaptera, śruby montażowe