FF-T2 Z300-Z220
Standardowa płyta adaptera
Identyfikator 805015
Standardowa płyta adaptera
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Płyta adaptera redukcyjnego
- Do uruchamianych hydraulicznie zasilanych uchwytów tokarskich
- Strona uchwytu: Z300
- Strona obrabiarki: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- Koło podziałowe uchwytu: 235 mm
- Koło podziałowe wrzeciona: 171.4 mm
- Wysokość: 30 mm
- Otwór przelotowy: 130 mm
- Ciężar: 14.2 kg
Szczegóły techniczne
Strona uchwytu | Z300 |
---|---|
Strona obrabiarki | ISO 702-4 Nr. 8 (Z220) |
Koło podziałowe uchwytu [mm] | 235 |
Koło podziałowe wrzeciona [mm] | 171.4 |
Wysokość [mm] | 30 |
Otwór przelotowy [mm] | 130 |
Ciężar [kg] | 14.2 |
Zakres dostawy
Płyta adaptera, śruby montażowe