arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Szczęka profilowana

GBD

3 Produktami znaleziono

  • Szerokość  100 mm
  • Głębokość  10 mm
  • Wysokość  35 mm
  • Wiązka  sztuka
  • Ciężar  0.23 kg
  • Szerokość  125 mm
  • Głębokość  11.5 mm
  • Wysokość  40 mm
  • Wiązka  sztuka
  • Ciężar  0.4 kg
  • Szerokość  160 mm
  • Głębokość  13.5 mm
  • Wysokość  50 mm
  • Wiązka  sztuka
  • Ciężar  0.75 kg