arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
GBG 125-40-11.5

GBG 125-40-11.5

Szczeka z chwytem

Identyfikator 1373284

Szczęki górne, standardowe

Cechy produktu:
  • Szczęka, chwyt
  • Złącze 1: W-125-1
Dane techniczne:
  • Wymiary: 125 x 40 x 11,5 mm
  • Liczba otworów siatki: 12
  • Ciężar: 0.36 kg
Szerokość [mm] 125
Głębokość [mm] 11.5
Wysokość [mm] 40
Wiązka sztuka
Ciężar [kg] 0.36

Zakres dostawy
Szczęka górna, śruby mocujące