GBG 90-35-10
Szczeka z chwytem
Identyfikator 490571
Szczęki górne, standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Szczęka, chwyt
- Złącze 1: W-90
- Wymiary: 90 x 35 x 10 mm
- Liczba otworów siatki: 12
- Ciężar: 0.2 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 90 |
---|---|
Głębokość [mm] | 10 |
Wysokość [mm] | 35 |
Wiązka | sztuka |
Ciężar [kg] | 0.2 |
Zakres dostawy
Szczęka górna, śruby mocujące