GBG-VS 65-8.5-27
Szczeka z chwytem
Identyfikator 430709
Szczęki górne, standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Szczęka z chwytem VS
- Złącze 1: W-65-3
- Wymiary: 65 x 8,5 x 27 mm
- Liczba otworów siatki: 12
- Ciężar: 0.1 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 65 |
---|---|
Głębokość [mm] | 27 |
Wysokość [mm] | 8.5 |
Wiązka | sztuka |
Ciężar [kg] | 0.1 |
Zakres dostawy
Szczęka górna, śruby mocujące