GBG-W 100-35-10.5
Szczeka z chwytem
Identyfikator 430717
Szczęki górne, standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Szczęka o odwracanym chwycie
- Złącze 1: W-90-2
- Wymiary: 100 x 35 x 10,5 mm
- Liczba otworów siatki: 12
- Ciężar: 0.3 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 100 |
---|---|
Głębokość [mm] | 10.5 |
Wysokość [mm] | 35 |
Wiązka | sztuka |
Ciężar [kg] | 0.3 |
Zakres dostawy
Szczęka górna, śruby mocujące