GBG-W 40-22-8
Szczeka z chwytem
Identyfikator 432195
Szczęki górne, standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Szczęka o odwracanym chwycie
- Złącze 1: W-40-2
- Wymiary: 40 x 22 x 8 mm
- Liczba otworów siatki: 12
- Ciężar: 0.04 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 40 |
---|---|
Głębokość [mm] | 8 |
Wysokość [mm] | 22 |
Wiązka | sztuka |
Ciężar [kg] | 0.04 |
Zakres dostawy
Szczęka górna, śruby mocujące