GBP 160-50-13.5
Szczęka szlifowana
Identyfikator 1373281
Szczęki górne, standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Szczęka szlifowana
- Złącze 1: W-160
- Wymiary: 160 x 50 x 13,5 mm
- Liczba otworów siatki: 12
- Ciężar: 0.76 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 160 |
---|---|
Głębokość [mm] | 13.5 |
Wysokość [mm] | 50 |
Wiązka | sztuka |
Ciężar [kg] | 0.76 |
Zakres dostawy
Szczęka górna, śruby mocujące