arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
GBP 40-35-10

GBP 40-35-10

Szczęka szlifowana

Identyfikator 490578

Szczęki górne, standardowe

Cechy produktu:
  • Szczęka szlifowana
  • Złącze 1: W-40
Dane techniczne:
  • Wymiary: 40 x 35 x 10 mm
  • Liczba otworów siatki: 12
  • Ciężar: 0.1 kg
Szerokość [mm] 40
Głębokość [mm] 10
Wysokość [mm] 35
Wiązka sztuka
Ciężar [kg] 0.1

Zakres dostawy
Szczęka górna, śruby mocujące