GBP 65-35-10
Szczęka szlifowana
Identyfikator 490579
Szczęki górne, standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Szczęka szlifowana
- Złącze 1: W-65-2
- Wymiary: 64 x 35 x 10 mm
- Liczba otworów siatki: 12
- Ciężar: 0.16 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 64 |
---|---|
Głębokość [mm] | 10 |
Wysokość [mm] | 35 |
Wiązka | sztuka |
Ciężar [kg] | 0.16 |
Zakres dostawy
Szczęka górna, śruby mocujące