GBS-G3 125-40-24-18
Szczęka stopniowa
Identyfikator 1322989
Szczęki górne, standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Szczęka stopniowa 18 mm, chwyt 3 mm
- Złącze 1: W-125-1
- Wymiary: 125 x 40 x 24 mm
- Krok zaciskania: 18 mm
- skok uchwytu: 3 mm
- Liczba otworów siatki: 12
- Ciężar: 0.83 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 125 |
---|---|
Głębokość [mm] | 24 |
Wysokość [mm] | 40 |
Wiązka | sztuka |
Ciężar [kg] | 0.83 |
Zakres dostawy
Szczęka górna, śruby mocujące