GBS-G5 65-22-8
Szczęka stopniowa
Identyfikator 1465122
Szczęki górne, standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Szczęka ze stopniem 5 mm
- Złącze 1: W-65-1
- Wymiary: 65 x 22 x 8 mm
- skok uchwytu: 5 mm
- Ciężar: 0.1 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 65 |
---|---|
Głębokość [mm] | 8 |
Wysokość [mm] | 22 |
Wiązka | sztuka |
Ciężar [kg] | 0.1 |
Zakres dostawy
Szczęka górna, śruby mocujące