GBS-W 125-40-11.5-5
Szczęka stopniowa
Identyfikator 430414
Szczęki górne, standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Szczęka stopniowa, powlekana 5 mm
- Złącze 1: W-125-1
- Wymiary: 125 x 40 x 11,5 mm
- Krok zaciskania: 5 mm
- Liczba otworów siatki: 12
- Ciężar: 0.39 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 125 |
---|---|
Głębokość [mm] | 11.5 |
Wysokość [mm] | 40 |
Wiązka | sztuka |
Ciężar [kg] | 0.39 |
Zakres dostawy
Szczęka górna, śruby mocujące