GBVS-N-R 40-25-41
Szczęka dociskowa
Identyfikator 490750
Wkładki mocujące, standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Szczęka dociskowa, ząbkowana
- Złącze 1: W-SEI
- Wymiary: 40 x 41 x 25 mm
- Ciężar: 0.11 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 40 |
---|---|
Głębokość [mm] | 41 |
Wysokość [mm] | 25 |
Wiązka | sztuka |
Ciężar [kg] | 0.11 |