arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
GFA-Z 100-35-28

GFA-Z 100-35-28

Szczęka pośrednia z płytką sprężynującą

Identyfikator 430174

Szczęki systemowe, standardowe

Cechy produktu:
  • Szczęka pośrednia ze szczeliną
  • w tym 2 pióra sprężyste i śruby
  • Nadaje się do: KSG 100
  • Złącze 1: W-100-1
Dane techniczne:
  • Wymiary: 100 x 35 x 28 mm
  • Liczba otworów siatki: 1
  • Ciężar: 0.9 kg
Szerokość [mm] 100
Głębokość [mm] 28
Wysokość [mm] 35
Wiązka sztuka
Ciężar [kg] 0.9

Zakres dostawy
Szczęka systemowa