GFA-Z 125-40-20
Szczęka pośrednia z płytką sprężynującą
Identyfikator 430078
Szczęki systemowe, standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Szczęka pośrednia ze szczeliną
- w tym 2 pióra sprężyste i śruby
- Nadaje się do: KSG 125
- Złącze 1: W-125-1
- Wymiary: 125 x 40 x 20 mm
- Liczba otworów siatki: 1
- Ciężar: 1.07 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 125 |
---|---|
Głębokość [mm] | 20 |
Wysokość [mm] | 40 |
Wiązka | sztuka |
Ciężar [kg] | 1.07 |
Zakres dostawy
Szczęka systemowa