GFA 100-35-10
Szczęka z efektem ściągania w dół, ze sprężyną płytkową
Identyfikator 1373301
Szczęki górne, standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Szczęka z efektem ściągania w dół, ze sprężyną płytkową
- Złącze 1: W-100-1
- Wymiary: 100 x 35 x 10 mm
- Liczba otworów siatki: 12
- Ciężar: 0.13 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 100 |
---|---|
Głębokość [mm] | 10 |
Wysokość [mm] | 35 |
Wiązka | sztuka |
Ciężar [kg] | 0.13 |
Zakres dostawy
Szczęka górna, śruby mocujące