GFB 125-35-10
Płyta sprężynująca do szczęki dociskowej
Identyfikator 432498
Szczęki górne, standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Płyta sprężynująca do szczęki dociskowej
- Złącze 1: W-125-1
- Wymiary: 125 x 35 x 10 mm
- Liczba otworów siatki: 12
- Ciężar: 0.17 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 125 |
---|---|
Głębokość [mm] | 10 |
Wysokość [mm] | 35 |
Wiązka | sztuka |
Ciężar [kg] | 0.17 |
Zakres dostawy
Szczęka górna, śruby mocujące