GFB 65-23-8
Płyta sprężynująca do szczęki dociskowej
Identyfikator 430190
Szczęki górne, standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Płyta sprężynująca do szczęki dociskowej
- Złącze 1: W-65-1
- Wymiary: 65 x 23 x 8 mm
- Liczba otworów siatki: 12
- Ciężar: 0.05 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 65 |
---|---|
Głębokość [mm] | 8 |
Wysokość [mm] | 23 |
Wiązka | sztuka |
Ciężar [kg] | 0.05 |
Zakres dostawy
Szczęka górna, śruby mocujące