GSPR-A 50-57
Akcesoria standardowych ręcznych systemów mocujących
Identyfikator 490604
Akcesoria standardowych ręcznych systemów mocujących
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Pazury mocujące
- Zapewnia szybki i łatwy montaż urządzeń mocujących SCHUNK.
- Nadaje się do: KSG, KSX, KSX-C, KSO, KSC, KSC-F, KSC-D
- Szerokość: 57 mm
- Wysokość: 19.5 mm
- Ciężar: 0.57 kg
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 50 |
---|---|
Szerokość [mm] | 57 |
Wysokość [mm] | 19.5 |
Zakres dostawy
Pazury mocujące