HABE KEH plus 01
Akcesoria do standardowej technologii mocowania magnetycznego
Identyfikator 420180
Akcesoria do standardowej technologii mocowania magnetycznego
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Standardowy ręczny kontroler zdalnego sterowania
- Pozwala sterować jednym uchwytem magnetycznym
- Z wysokiej jakości, solidną obudową
- Z folią magnetyczną do przymocowania do maszyny
- Bez możliwości doboru poszczególnych uchwytów magnetycznych
- Bez regulacji siły trzymającej
- Nadaje się do: KEH plus
- Wymiary: 140 x 74 x 48 mm
- Liczba kanałów: 1
- Długość przewodu: 5 m
- Ciężar: 1.28 kg
Szczegóły techniczne
Liczba kanałów | 1 |
---|---|
Długość przewodu [m] | 5 |
Ciężar [kg] | 1.28 |
Zakres dostawy
Ręczny kontroler, instrukcja obsługi