HABE KEH plus 04
Akcesoria do standardowej technologii mocowania magnetycznego
Identyfikator 420668
Akcesoria do standardowej technologii mocowania magnetycznego
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Ręczny zdalny sterownik dla maks. czterech uchwytów magnetycznych
- Umożliwia sterowanie nawet czterema uchwytami magnetycznymi
- Z wysokiej jakości, solidną obudową
- Z folią magnetyczną do przymocowania do maszyny
- Podłączone uchwyty magnetyczne można wybierać i indywidualnie nimi sterować za pomocą ręcznego pilota.
- Stan uruchomienia i komunikaty o błędach są wyświetlane na wyświetlaczu LCD
- Stan wzbudzenia wybranych uchwytów magnetycznych jest również wskazywany przez diody LED (czerwona/zielona).
- Bez regulacji siły trzymającej
- Nadaje się do: KEH plus
- Wymiary: 143 x 93 x 35 mm
- Liczba kanałów: 4
- Długość przewodu: 5 m
- Ciężar: 0.5 kg
Szczegóły techniczne
Liczba kanałów | 4 |
---|---|
Długość przewodu [m] | 5 |
Ciężar [kg] | 0.5 |
Zakres dostawy
Ręczny kontroler, instrukcja obsługi