arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Przyrząd do pomiaru siły mocującej

IFT

Opis

Przyrząd do pomiaru siły mocowania szczęk w uchwytach z 2, 3 i 6 szczękami, zapewniający największą możliwą niezawodność procesu w codziennej eksploatacji.

Zalety – Korzyści dla użytkownika

Uniwersalność zastosowania
Przyrząd niezależny od producenta, do uchwytów z 2, 3 lub 6 szczękami
Elastyczna regulacja zakresu mocowania
Pomiar różnych średnic mocowania
Bezprzewodowy przesył danych za pośrednictwem aplikacji do tableta przemysłowego lub wyeksportowanie danych na inne urządzenia końcowe
Szybka i prosta analiza danych bez użycia kłopotliwych kabli
Bezpośrednie wyświetlanie wykresu siły mocującej/RPM w aplikacji
Nie są wymagane żadne dodatkowe urządzenia zewnętrzne
Zintegrowana baza danych w aplikacji
Historię uchwytu można szybko i łatwo wywołać w dowolnym momencie
Niezwykle szybkie przesyłanie zmierzonych wartości
Wysoka rozdzielczość i niezwykle dokładna siła mocowania - wykresy RPM
Długi okres żywotności akumulatora głowicy pomiarowej
Brak konieczności ciągłego doładowywania
Czas ładowania głowicy pomiarowej poniżej 3 minut
Głowica pomiarowa jest szybko gotowa do użycia, nawet po dłuższym okresie nieużytkowania

Opcje i informacje specjalne

Uniwersalny przyrząd do pomiaru siły mocowania
Uniwersalny przyrząd do pomiaru siły mocowania IFT został zaprojektowany specjalnie w taki sposób, aby zapewnić maksymalną niezawodność procesu i wydajność uchwytów tokarskich podczas codziennej eksploatacji. Można go stosować w uchwytach z 2, 3 i 6 szczękami o prędkości obrotowej do 6000 obr./min niezależnie od ich producenta oraz o maksymalnej sile mocującej 90 kN na szczękę. Za pomocą regulowanych przedłużek można zmieniać średnicę mocowania na 72 mm, 96 mm i 136 mm.

Analiza danych wykonywana jest bezprzewodowo za pośrednictwem aplikacji na tablecie przemysłowym lub poprzez późniejsze wyeksportowanie danych na inne urządzenia końcowe. Czas pracy akumulatora głowicy pomiarowej przekracza 90 minut; czas ładowania wynosi mniej niż trzy minuty. Przyrząd do pomiaru siły mocowania można stosować do pomiaru statycznego oraz do obliczania utraty siły mocowania przy dużej prędkości, lub do indywidualnego obliczania wymaganej początkowej siły mocowania dla odpowiedniej operacji obróbki.

Czytaj więcej Czytaj mniej

2 Produktami znaleziono

  • Zakresy mocowania  Ø 72/Ø 96/Ø 136 mm
  • Maks. siła mocująca uchwytu 2-szczękowego  180 kN
  • Maks. siła mocująca uchwytu 3-szczękowego  270 kN
  • Maks. siła mocująca uchwytu 6-szczękowego  540 kN
  • Min. prędkość obrotowa  200 1/min
  • Maks. obr./min  6000 1/min
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie

doIFT

Poniższe komponenty jeszcze bardziej zwiększają produktywność produktu IFT – stanowią odpowiedni dodatek umożliwiający osiągnięcie maksymalnego poziomu funkcjonalności, elastyczności, niezawodności i bezpieczeństwa procesowego.