BES M12MI-POC40B-SO4G
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Identyfikator 9987327
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Indukcyjne wyłączniki zbliżeniowe
- Monitorowanie aktualnego stanu mocowania zasilanych uchwytów tokarskich SCHUNK ROTA TB2
- Nadaje się do: ROTA TB2
- Funkcja przełączania: Czujnik rozwarty
- Typ przełączania: PNP
- Odległość przełączania: 3.2 mm
Szczegóły techniczne
Funkcja przełączania | Czujnik rozwarty |
---|---|
Typ przełączania | PNP |
Odległość przełączania [mm] | 3.2 |
Histereza przełączania ze znamionowej odległości przełączania | < 15% |
Maks. częstotliwość przełączania [Hz] | 300 |
Min. temperatura otoczenia [°C] | -25 |
Maks. temperatura otoczenia [°C] | 70 |
Wyświetlacz LED w czujniku | tak |
Typ napięcia | prąd stały |
Napięcie znamionowe | 24 |
Min. napięcie robocze | 12 |
Maks. napięcie robocze | 30 |
Spadek napięcia [V] | 2.5 |
Maks. prąd przełączania | 0.2 |
Złącze kablowe/końcówka kabla | Złącze wtykowe |