arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Indukcyjne wyłączniki zbliżeniowe

IN-BES

Opis

Indukcyjne przełączniki zbliżeniowe do monitorowania bieżącego stanu mocowania zasilanych uchwytów tokarskich ROTA TB2 firmy SCHUNK.

Opcje i informacje specjalne

Czujniki indukcyjne stosuje się do monitorowania pneumatycznych zasilanych uchwytów tokarskich TB2(-LH) firmy SCHUNK. Czujniki indukcyjne firmy SCHUNK wykrywają metal bez kontaktu i sa odporne na drgania, pył oraz wodę. Czujniki można podłączać do cyfrowego modułu wejściowego.

Czytaj więcej Czytaj mniej

2 Produktami znaleziono

  • Funkcja przełączania  Czujnik rozwarty
  • Typ przełączania  PNP
  • Odległość przełączania  3.2 mm
  • Histereza przełączania ze znamionowej odległości przełączania  < 15%
  • Maks. częstotliwość przełączania  300 Hz
  • Min. temperatura otoczenia  -25 °C
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • Funkcja przełączania  Czujnik zwarty
  • Typ przełączania  PNP
  • Odległość przełączania  3.2 mm
  • Histereza przełączania ze znamionowej odległości przełączania  < 15%
  • Maks. częstotliwość przełączania  300 Hz
  • Min. temperatura otoczenia  -25 °C
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie