arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Przyssawki

ISBL

Opis

Przyssawki do obróbki detalu z pięciu stron i wykonywania szablonów.

Zalety – Korzyści dla użytkownika

Obrabiany przedmiot podniesiony z płyty matrycowej
Najlepszy dostęp do obrabianego przedmiotu i możliwość wykonania wycięć bez uszkadzania matrycy
Elastyczność ustawienia położenia
Indywidualne rozmieszczenie przyssawek w celu jak najlepszego dopasowania do procesu obróbki
Specjalna podkładka cierna do obróbki metali
Umożliwia najwyższe siły trzymające i zwiększoną absorpcję siły ścinającej
Wstępne mocowanie magnetyczne na płycie nośnej
Ułatwia pozycjonowanie i zapobiega przesuwaniu się przyssawek podczas umieszczania na nich obrabianego przedmiotu
Czytaj więcej Czytaj mniej

6 Produktami znaleziono

  • Długość  80 mm
  • Szerokość  80 mm
  • Wysokość  38 mm
  • Ciężar  0.6 kg
  • Długość  80 mm
  • Szerokość  40 mm
  • Wysokość  38 mm
  • Ciężar  0.4 kg
  • Długość  80 mm
  • Szerokość  28 mm
  • Wysokość  38 mm
  • Ciężar  0.4 kg
  • Długość  80 mm
  • Szerokość  80 mm
  • Wysokość  97 mm
  • Ciężar  1.65 kg
  • Długość  80 mm
  • Szerokość  40 mm
  • Wysokość  97 mm
  • Ciężar  1.25 kg
  • Długość  80 mm
  • Szerokość  28 mm
  • Wysokość  97 mm
  • Ciężar  1.1 kg

doISBL

Poniższe komponenty jeszcze bardziej zwiększają produktywność produktu ISBL – stanowią odpowiedni dodatek umożliwiający osiągnięcie maksymalnego poziomu funkcjonalności, elastyczności, niezawodności i bezpieczeństwa procesowego.