ISBL 80x40x97
Akcesoria do standardowej technologii mocowania próżniowego
Identyfikator 425140
Akcesoria do standardowej technologii mocowania próżniowego
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Przyssawka
- Wersja wysoka
- Wymiary: 80 x 80 x 97 mm
- Obszar ssania: 80 x 40 mm
- Ciężar: 1.25 kg
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 80 |
---|---|
Szerokość [mm] | 40 |
Wysokość [mm] | 97 |
Ciężar [kg] | 1.25 |
Zakres dostawy
Przyssawka