ISBL 80x80x38
Akcesoria do standardowej technologii mocowania próżniowego
Identyfikator 425136
Akcesoria do standardowej technologii mocowania próżniowego
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Przyssawka
- Niska konstrukcja
- Wymiary: 80 x 80 x 38 mm
- Obszar ssania: 80 x 80 mm
- Ciężar: 0.6 kg
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 80 |
---|---|
Szerokość [mm] | 80 |
Wysokość [mm] | 38 |
Ciężar [kg] | 0.6 |
Zakres dostawy
Przyssawka