arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
ISST-SMPL 300x200x3 SFM

ISST-SMPL 300x200x3 SFM

Akcesoria do standardowej technologii mocowania próżniowego

Identyfikator 1487785

Akcesoria do standardowej technologii mocowania próżniowego

Cechy produktu:
  • Płyta wspornikowa
  • Do obróbki detali za pomocą FlexMat.
  • Bez magnesów zamykających
  • Nadaje się do SMPL 300 x 200 x 28
Dane techniczne:
  • Wymiary: 300 x 200 x 3 mm
  • Ciężar: 1.4 kg
Długość [mm] 300
Szerokość [mm] 200
Wysokość [mm] 3
Ciężar [kg] 1.4

Zakres dostawy
Płyta nośna, listwa uszczelniająca (klejona), śruby z łbem stożkowym