arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
KEH P01 460V/60Hz Ilustracja analogiczna

KEH P01 460V/60Hz

Akcesoria do standardowej technologii mocowania magnetycznego

Identyfikator 422353

Akcesoria do standardowej technologii mocowania magnetycznego

Cechy produktu:
  • Jednostka sterująca 460 V/60 Hz
  • Wersja jednokanałowa
  • Z 8-stopniową regulacją siły trzymającej
  • Nadaje się do: Uchwyty magnetyczne MSC
Dane techniczne:
  • Liczba kanałów: 1
  • Napięcie: 460 V
  • Częstotliwość: 60 Hz
Napięcie sieciowe [V] 460
Częstotliwość [Hz] 60
Liczba kanałów 1

Zakres dostawy
Jednostka sterująca, ręczny kontroler, instrukcja obsługi