KEH P02 400V/50Hz
Akcesoria do standardowej technologii mocowania magnetycznego
Identyfikator 422350
Akcesoria do standardowej technologii mocowania magnetycznego
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Jednostka sterująca 400 V/50 Hz
- Wersja dwukanałowa
- Z 8-stopniową regulacją siły trzymającej
- Nadaje się do: Uchwyty magnetyczne MSC
- Liczba kanałów: 2
- Napięcie: 400 V
- Częstotliwość: 50 Hz
Szczegóły techniczne
Napięcie sieciowe [V] | 400 |
---|---|
Częstotliwość [Hz] | 50 |
Liczba kanałów | 2 |
Zakres dostawy
Jednostka sterująca, ręczny kontroler, instrukcja obsługi